Série Phoenix, pointe PSE pour fraisage à épaulement

Série Phoenix, pointe PSE pour fraisage à épaulement
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Insert (for milling)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZDHT11T304FR-NM-CK010
ZDKT11T302FR-NM-CK010
ZDKT11T304ER-SM-XC5040
ZDKT11T304FR-NM-CK010
ZDKT11T304SR-GM-XC1015
ZDKT11T304SR-GM-XP2040
ZDKT11T304SR-GM-XP3035
ZDKT11T308ER-SM-XC5035
ZDKT11T308ER-SM-XC5040
ZDKT11T308SR-GL-XP2040
ZDKT11T308SR-GL-XP3035
ZDKT11T308SR-GM-XP2040
ZDKT11T308SR-GM-XP3035
ZDKT11T308SR-GR-XC1015
ZDKT11T308SR-GR-XP2040
ZDKT11T308SR-GR-XP3035
ZDKT11T312SR-GM-XP3035
ZDKT11T316ER-SM-XC5035
ZDKT11T316ER-SM-XC5040
ZDKT11T320SR-GM-XP3035
ZDKT11T330SR-GM-XP3035
ZDKT11T340SR-GM-XP3035
ZDKT150508ER-SM-XC5035
ZDKT150508ER-SM-XC5040
ZDKT150508FR-NM-CK010
ZDKT150508SR-GL-XP2040
ZDKT150508SR-GL-XP3035
ZDKT150508SR-GM-XC1015
ZDKT150508SR-GM-XP2040
ZDKT150508SR-GM-XP3035
ZDKT150508SR-GR-XC1015
ZDKT150508SR-GR-XP2040
ZDKT150508SR-GR-XP3035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Material type Nominal Work material details Tool No. Dimensions thickness T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Auxiliary Cutting Blade b
(mm)
Material

27.10 €

10 Disponible 6 jours Métal non ferreuxCK010ZDHT11T304FR-NM-78110243.510×6.80.41.8Carbide

17.10 €

10 6 jours Métal non ferreuxCK010ZDKT11T302FR-NM-78110483.810×6.80.22.0Carbide

24.70 €

10 6 jours Acier inoxydableXC5040ZDKT11T304ER-SMHeat-resistant steel78160343.810×6.80.41.8Coating

17.10 €

10 6 jours Métal non ferreuxCK010ZDKT11T304FR-NM-78110493.810×6.80.41.8Carbide

15.10 €

10 Disponible 6 jours FonteXC1015ZDKT11T304SR-GM-78120253.810×6.80.41.8Coating

15.10 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040ZDKT11T304SR-GM-78130253.810×6.80.41.8Coating

15.10 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T304SR-GM-78140253.810×6.80.41.8Coating

24.70 €

10 6 jours Acier inoxydableXC5040ZDKT11T308ER-SMHeat-resistant steel78150313.810×6.80.81.4Coating

24.70 €

10 6 jours Acier inoxydableXC5040ZDKT11T308ER-SMHeat-resistant steel78160313.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040ZDKT11T308SR-GL-78130263.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T308SR-GL-78140263.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040ZDKT11T308SR-GM-78130323.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T308SR-GM-78140323.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 6 jours FonteXC1015ZDKT11T308SR-GR-78120333.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040ZDKT11T308SR-GR-78130333.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T308SR-GR-78140333.810×6.80.81.4Coating

15.10 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T312SR-GM-78140533.810×6.81.21Coating

24.70 €

10 6 jours Acier inoxydableXC5035ZDKT11T316ER-SMHeat-resistant steel78150273.810×6.81.60.8Coating

24.70 €

10 6 jours Acier inoxydableXC5040ZDKT11T316ER-SMHeat-resistant steel78160273.810×6.81.60.8Coating

15.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T320SR-GM-78140383.810×6.822.1Coating

15.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T330SR-GM-78140543.810×6.831.5Coating

15.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT11T340SR-GM-78140553.810×6.84-Coating

29.80 €

10 6 jours Acier inoxydableXC5035ZDKT150508ER-SMHeat-resistant steel78150565.5614×9.30.81.6Coating

29.80 €

10 6 jours Acier inoxydableXC5040ZDKT150508ER-SMHeat-resistant steel78160565.5614×9.30.81.6Coating

22.20 €

10 Disponible 6 jours Métal non ferreuxCK010ZDKT150508FR-NM-78110465.5614×9.30.81.6Carbide

19.60 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040ZDKT150508SR-GL-78130575.5614×9.30.81.6Coating

19.60 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT150508SR-GL-78140575.5614×9.30.81.6Coating

19.60 €

10 6 jours FonteXC1015ZDKT150508SR-GM-78120295.5614×9.30.81.6Coating

19.60 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040ZDKT150508SR-GM-78130285.5614×9.30.81.6Coating

19.60 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT150508SR-GM-78140295.5614×9.30.81.6Coating

19.60 €

10 6 jours FonteXC1015ZDKT150508SR-GR-78120585.5614×9.30.81.6Coating

19.60 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040ZDKT150508SR-GR-78130585.5614×9.30.81.6Coating

19.60 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035ZDKT150508SR-GR-78140585.5614×9.30.81.6Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle D(15°) Number of cutting blades 2

Assistance technique