• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à tête interchangeable série Phoenix, type hémisphérique 3 lames PXM PXBE

Fraise à tête interchangeable série Phoenix, type hémisphérique 3 lames PXM PXBE
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Replacement Head
[Applications] Grooves, others

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PXBE120C12-03R060-XP3320
PXBE160C16-03R080-XP3320
PXBE200C20-03R100-XP3320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

129.00 €

1 Disponible 6 jours 1214.4783025168.411.7

136.70 €

1 6 jours 1618.77830252811.215.7

155.80 €

1 6 jours 2021.57830253101419.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure / Autre Mounting Method Bouchon de centrage Total number of flutes(sheet) 3
Material type XP3320 Torsional Angle(°) 45

Assistance technique