Fraise planétaire HY-PRO, type enveloppe TMSH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNTC-TMSH-D50-FMA25.4-3
PNTC-TMSH-D63-FMA25.4-5
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-5
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-6B
PNTC-TMSH-D100-FMA31.75-5
PNTC-TMSH-D125-FMA38.1-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Number of flutes Tip Size Tool No. D
(mm)
b
(mm)
Hole diameter d1
(mm)
d5
(mm)
t
(mm)
Urban Clamp Bolt  d4
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
Shape

850.42 €

1 6 jours 485063/8"771089146.59.525.446.56.3M122012.5261

850.42 €

1 6 jours 486345/8"7710892579.525.454.86.3M122012.5261

931.67 €

1 6 jours 488065/8"7710893749.525.454.86.3M122012.5261

931.67 €

1 6 jours 488053/4"B7710894729.525.454.86.3M122012.5261

1,002.08 €

1 6 jours 4810075/8"77108959412.731.7573.88MBA-M1648-32.32

1,088.75 €

1 6 jours 6112595/8"771089611915.938.198.810MBA-M2060-382

Loading...

  1. 1

Informations de base

With/without Oil Hole Available

Assistance technique