Référence fabricant: D-840-8
Marque: HOZAN
Prix: 6.57 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-840-8
Tip standards | Boîte | Shaft length L (mm) | 125 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rond | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Résine | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 8 |
Shaft Diameter(φ/mm) | 6 | Overall Length(mm) | 235 | Handle diameter(φ/mm) | 33.5 |
Weight(g) | 102 | Box Outside Diameter(φ/mm) | 12.0 | Box Depth(mm) | 18 |
Applicable Nut | M4.5/M5 | RoHs | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Tourne-écrou D-840, le numéro d'article est le suivant: D-840-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-840-8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles