Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTC-20 |
PTC-32 |
PTC-BT30 |
PTC-BT40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | D | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Mass (g) | Battery (included) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549.27 € | 1 | 7 jours | - | φ20 | 170.2 | 58.6 | 65 | 35 | 350 | R1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs | ||
549.27 € | 1 | 7 jours | - | φ32 | 170.2 | 58.6 | 65 | 35 | 600 | R1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs | ||
642.89 € | 1 | 7 jours | BT30 | BT30 | 179.4 | 84.4 | 48.4 | 39 | 720 | Silver Oxide Battery SR-44 x 2 | ||
662.09 € | 1 | 7 jours | BT40 | BT40 | 201.4 | 89.4 | 65.4 | 39 | 1300 | Silver Oxide Battery SR-44 x 2 |
Loading...
Product Category | Équipement de mesure | S(mm) | 40 | F(mm) | 46.6 |
---|---|---|---|---|---|
Accessory Stylus(mm) | φ6×40 | Method | External contact method | Stylus Stroke / XY Axis(mm) | ±13 |
Stylus Stroke / Z Axis(mm) | +5 | Buzzer Frequency Number(Hz) | 2700 | Measured pressure | 0.1gf |
Repeat accuracy | ±0.5μm |
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
D
L(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles