• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret hélicoïdal / queue six pans / HSS / 118° / foret à queue six pans pour le travail des métaux / 6SDP13.0

Foret hélicoïdal / queue six pans / HSS / 118° / foret à queue six pans pour le travail des métaux / 6SDP13.0
  • Remise sur volume
A drill with hex shank that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Can be attached/detached on a chargeable driver with one-touch.
· Suitable for drill drivers and impact drivers.
[Applications]
· Ideal for ironwork.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6SDP1.5
6SDP2.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

6.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.5181875

8.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.4303087

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium Tool Material Type Acier rapide tip angle(Degree) 118°

Assistance technique