Foret GSDSET10 avec revêtement G, jeu de 10【10 pièces par conditionnement】

Foret GSDSET10 avec revêtement G, jeu de 10

Détails du produit:

Référence fabricant: GSDSET10

Marque: NACHI(FUJIKOSHI)

Prix: 106.55

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GSDSET10

Référence pièce
GSDSET10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN tip angle(Degree) 118°

Vous vous trouvez sur la page de Foret GSDSET10 avec revêtement G, jeu de 10, le numéro d'article est le suivant: GSDSET10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GSDSET10.

Assistance technique