"Roue à rabat fileté rotative" (arbre remplaçable) arbre rotatif (arbre hexagonal) :

"Roue à rabat fileté rotative" (arbre remplaçable) arbre rotatif (arbre hexagonal) :
Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. Shaft for spin screw type flap wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSB-6040

Référence pièce
SSB-6040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.77 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Shaft Diameter(mm) 6.35
Details Type Spin shaft (hexagonal shaft) Shaft length(mm) 40 JAN code 4989999241730
Trusco Code 437-4533 Mass(g) 17 Application Shaft for spin screw type flap wheels.
Features Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. Mounting Tool (specification) Straight grinder (air, electric), flexible shaft, rechargeable impact screwdriver (hexagonal shaft)

Vous vous trouvez sur la page de "Roue à rabat fileté rotative" (arbre remplaçable) arbre rotatif (arbre hexagonal) :, le numéro d'article est le suivant: SSB-6040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSB-6040.

Assistance technique