• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse cylindrique

Brosse cylindrique
A hex shaft type that can be used with electric impact drills etc. The wire material center is tightened with a wire so that it is unlikely to spread out during rotation. This product is ideal for bases, corners, and other narrow surface polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEB6-15G
TEB6-15S
TEB6-15SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
Hair material JAN code Trusco Code Material: wire

6.04 €

5 7 jours 0.25 x 5 stranded wiresBrass Plated Steel Wire4989999266870444-9941Brass Plated Steel Wire

5.96 €

5 6 jours 0.3Steel Wire4989999266887444-9959Steel wire

7.45 €

5 6 jours 0.3Stainless Steel4989999266894444-9967Stainless steel wire (SUS304)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 15 Shaft Diameter(mm) Hexagonal Shaft 6.35 Details Type Hexagonal Shaft Knot Type
Shaft length(mm) 25 Hair length(mm) 30 Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Mass(g) 40 Features Since it is a hexagonal shaft type, it can be used with electric impact drills etc. The wire material center wire is tightened so that it is unlikely to spread out when being rotated. This product is ideal for bases, corners, and other narrow surface polishing. Material: shaft Steel (Galvanized Iron)

Assistance technique