Clé Allen (Tapered Head®, extracourte)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTR-10

Référence pièce
TTR-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 112 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 19
Opposite side dimensions(mm) 10 JAN Code 4984798001998 Trusco Code 432-8451
Mass(g) 87.5 Features Extra short means the length in the short direction (L1 dimension) is set to half the conventional standard. Extremely effective for working in confined spaces. Even easier to use as angle is increased slight wider than 90° so fingertips do not touch the bottom during use.

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen (Tapered Head®, extracourte), le numéro d'article est le suivant: TTR-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTR-10.

Assistance technique