• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé Allen (Tapered Head®, extralongue, jeu de 9 pièces, avec tube)

Clé Allen (Tapered Head®, extralongue, jeu de 9 pièces, avec tube)

Détails du produit:

Référence fabricant: TLS-9NP

Marque: EIGHT TOOL

Prix: 104.50

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TLS-9NP

Référence pièce
TLS-9NP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.50 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
JAN Code 4984798000670 Trusco Code 432-8434 Mass(g) 558
Features Pipe adapter developed exclusively for 2 stage holders can store 2 pipes comfortably without bulking up. Since the pipes are included it is ideal for retightening. Dampening and wear resistance are further improved so that a tapered head can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an incline (0 to 20°). Specifications Pipe: Hex Key for 5 to 6 mm, for 8 to 10 mm

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen (Tapered Head®, extralongue, jeu de 9 pièces, avec tube), le numéro d'article est le suivant: TLS-9NP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLS-9NP.

Assistance technique