Référence fabricant: TLC-S9N
Marque: EIGHT TOOL
Prix: 107.17 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TLC-S9N
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
JAN Code | 4984798000779 | Trusco Code | 432-8329 | Mass(g) | 428 |
Features | Sizes are colored to be easily distinguishable and baked coating is luxurious and difficult to peel off. What's more, 2.5 to 10 mm sizes have a silk screen printed size indicator. Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés Allen (Tapered Head®, extralongues), le numéro d'article est le suivant: TLC-S9N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLC-S9N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles