Clé Allen (Tapered Head®, superlongue) (extrémité usinée)

Clé Allen (Tapered Head®, superlongue) (extrémité usinée)
  • Remise sur volume
Easy to identify size with coloring of boots. Even if the wrench is broken, the boot prevents the scattering of fragments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLLB-6
TLLB-8
TLLB-S9N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

16.74 €

1 Jour même

Stock

6Unité22532--6.04984798001882432-840064

21.09 €

1 Jour même

Stock

8Unité26036--8.04984798001899432-8418130

105.69 €

1 6 jours 1.5 ~ 10Produit du jeu--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109-4984798001813432-8426534.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Features Easy to identify size with coloring of boots. Even if the wrench is broken, the boot prevents the scattering of fragments.

Assistance technique