Clé hexagonale, à tête sphérique, acier inoxydable (standard)【9 pièces par conditionnement】

Clé hexagonale, à tête sphérique, acier inoxydable (standard)
A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an approximately 25° slant. Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSSB-9S

Référence pièce
TSSB-9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.48 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 448 JAN Code 4989999269765 Trusco Code 445-6572
Mass(g) 448 Features A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an inclination of approximately 25°. Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of wrenches. Material Stainless Steel (SUS420)

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, à tête sphérique, acier inoxydable (standard), le numéro d'article est le suivant: TSSB-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSSB-9S.

Assistance technique