Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique

Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique
T handle type 2-point fastening type. The ball point part can be tilted to one corner at angle of 25° and the tool shows its strength when working in confined areas which are normally out of reach. Hardness is HRC 55 to 60. Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTB-8S

Référence pièce
TTB-8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.52 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 8
Mass(g/Set) 1025 JAN Code 4989999269871 Trusco Code 445-6688
Mass(g) 1025 Features 2-point tightening type with T handle. Ball point part can be tilted to one side corner at angle of 25° for better handling in confined areas. Hardness is HRC 55-60. Material is chrome vanadium steel.

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: TTB-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB-8S.

Assistance technique