Référence fabricant: TTW-T7H
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 3.01 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTW-T7H
Type (Shape) | Clé de type T (type E) | Tip shape / tamper-proof | Type T sans dispositif inviolable | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 74 | Shaft length(mm) | 40 | Overall Width(mm) | 31 |
Blade Tip | T7H | JAN Code | 4989999269901 | Trusco Code | 445-6718 |
Mass | 7g | Features | Supports tamper-resistant hexalobular screws. Hardened chrome molybdenum steel. Hardness is HRC 55-60. Black oxide finish. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexalobée, le numéro d'article est le suivant: TTW-T7H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTW-T7H.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles