Référence fabricant: 003645
Marque: WERA
Prix: 750.23 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
003645
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Head Fixable Angle(°) | 0、15、90 | Feed angle(°) | 5 | Set Contents (Items) | 37 |
JAN Code | 4013288121189 | Trusco Code | 437-1381 | Features | Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements. |
Mass(g) | 5790 | Set Content | Socket 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ratchet Handle 277 mm Adapter 50 mm T Handle 250 mm Extension Bar 52 mm Universal Joint 69 mm Flexible Extension 75, 150 mm Bit Across Flats 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 (+) No.3, Positive 3, T 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble à cliquet Zyklop (axe 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: 003645.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 003645.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles