Référence fabricant: 525-28B
Marque: ANEX
Prix: 56.19 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
525-28B
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 / N° 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Magnet | N/A | Grip Type | Résine |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5 | Type détaillé | Multiset | Contenu de l'ensemble | (+) No. 1, (+) No. 2, (+) No. 3, (-) 6, Hexagon 2.5, 3, 4, 5, 6, Torx: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Opposite Side: H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13 |
Contenu du set (articles) | 28 | Code JAN | 4962485204433 | Code Trusco | 446-0502 |
Caractéristiques | Super-thin type with 20 mm wide head. Easy to turn screws even in tight spaces with 52 gear bendable head. Uses super-short bit. | Masse(g) | 675/set |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet compacte 52 (droite), le numéro d'article est le suivant: 525-28B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 525-28B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles