Référence fabricant: TID-5S
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 45.43 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TID-5S
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 / N° 3 / N° 4 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 10 / 8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Magnet | N/A | Grip Type | Acier inoxydable |
Overall Length(mm) | 167 | Set Contents (Items) | 6 | Mass(g) | 1,172/set |
JAN Code | 4989999276800 | Trusco Code | 449-9751 | Features | The tip rotates when it is hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws. |
Material | Carbon steel and alloy steel |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à impact, le numéro d'article est le suivant: TID-5S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TID-5S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles