• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de petits tournevis à impact

Jeu de petits tournevis à impact

Détails du produit:

Référence fabricant: TMID-2S

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 19.58

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMID-2S

Référence pièce
TMID-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.58 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Magnet N/A Grip Type Caoutchouc Overall Length(mm) 123
Set Contents (Items) 3 Mass(g) 230/set JAN Code 4989999242126
Trusco Code 437-6510 Features The tip rotates when it is hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws. Compatible with 6.35 mm hexagonal shafts and single-headed bits. Material Short bit: special alloy steel, impact mechanism, carbon steel, alloy steel, grip: TPE + PP, bit holder: alloy steel

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de petits tournevis à impact, le numéro d'article est le suivant: TMID-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMID-2S.

Assistance technique