Référence fabricant: 344953
Marque: WERA
Prix: 136.34 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
344953
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 / N° 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 / 8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 10 / 8 | Set Content | (+) No. 1, No. 2, No. 3; (-) 6, 8; hex size 8, 10 | Set Contents (Items) | 7 |
JAN Code | 4013288167637 | Trusco Code | 437-5718 | Features | Due to the lasered tip, it has superior gripping of screws. Have implemented a special grip shape for ease of grip and good fit in the hand. White carton type. |
Accessory | Rack | Mass(g) | 1113 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles