Référence fabricant: 028073
Marque: WERA
Prix: 33.77 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
028073
Tip standards | Torx | Shaft length L (mm) | 300 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rond | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc | Overall Length(mm) | 405 |
Blade Tip | T30 | JAN Code | 4013288138385 | Trusco Code | 431-7751 |
Features | Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Torx® HF shape fits Torx® screws perfectly. | Mass(g) | 105.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis long Torx® HF, le numéro d'article est le suivant: 028073.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 028073.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles