Référence fabricant: 207S-225
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 43.56 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
207S-225
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 4 |
Code JAN | 4953881160805 | Trou de fixation de la sangle antichute | Available | Corps de meuble : option | Main Body |
Code Trusco | 439-9366 | Masse(g) | 345 | Caractéristiques | It has a crimp function (up to 3.5 sq). It is ideal for disconnecting soft iron wires, copper wires, VA wires and Insulok, as well as electric facility work. The blade is sharply polished, allowing the cut end to be almost perfectly straight. It adopts the eccentric lever principle to allow light and sharp cutting. |
Spécifications | Sharp blade | Spécification 2 | With Molded Cover |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir usage intensif, bords tranchants (Merry), le numéro d'article est le suivant: 207S-225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 207S-225.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles