• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince à riveter

Pince à riveter
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: THN-456

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 51.15

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THN-456

Référence pièce
THN-456
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.15 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Riveteuse à écrou Compatible Nut Size M4、M5、M6 Overall Length(mm) 270
Weight(g) 605 JAN Code 4989999081183 Trusco Code 273-5521
Accessory Mandrel for 5 mm and 6 mm (4 mm is attached to the body) Specifications Nut usage range: Aluminum, steel Features Powerfully caulks nuts even in thin plates that do not allow tapping or where the hand cannot enter at the back. Allows secure installation without scratching the base material.

Vous vous trouvez sur la page de Pince à riveter, le numéro d'article est le suivant: THN-456.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THN-456.

Assistance technique