Référence fabricant: PCR3-66
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 365.23 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCR3-66
Product Type | Coupe-tube | Cutting Capacity inch | 1 1/4~2 1/2(35~66) | Maximum Thickness of Steel(mm) | 3.8 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Thickness of Stainless Steel(mm) | 3.0 | JAN Code | 4989433759166 | Trusco Code | 436-8975 |
Mass(g) | 1750 | Features | The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8˚. Displays power when cutting in tight spaces. Can cut quickly and easily even in tight spaces due to its ratcheting mechanism. Made of a light-weight aluminum body with wear-resistant chrome plating surface processing. Uses a special thin blade, allowing for clean cuts. Blades are classified based on the applicable pipe, and are easy to distinguish at a glance. PCR3-35, and PCR3-66 can be used with a radius of rotation of 70 mm and 90 mm, respectively. | Standard replacement blade | PCRK-FS |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-tube à cliquet (pour tubes acier et acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: PCR3-66.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCR3-66.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles