Référence fabricant: HMC-100
Marque: MITOLOY
Prix: 95.54 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HMC-100
Overall Length(mm) | 317 | Blade Length(mm) | 110 | JAN Code | 4564100017819 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 322-2675 | Mass(g) | 670 | Features | There are two cutting positions. Accurate 45° cutting is possible. A safety stopper prevents accidental opening of the blade. One-touch opening (with safety stopper) with one hand is possible. It is made of aluminum alloy and lightweight. |
Application | Cutting 100 mm wide resin arched wiring cover etc. |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-conduit pratique, le numéro d'article est le suivant: HMC-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HMC-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles