Pince à dénuder VVF (Merry)

Pince à dénuder VVF (Merry)
The round blade makes a beautiful cut in the outside sheath. A patented new mechanism enables peeling with light force. 4 VVF types (2-core/3-core φ1.6 mm and 2-core/3-core 2 mm) can be stripped without replacing the blade.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VST-50

Référence pièce
VST-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.91 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 185 Mass(g) 500 Conforming Wire 1.6 mm (2-core, 3-core) / 2.0 mm (2-core, 3-core)
JAN Code 4953881490018 Trusco Code 111-4646 Features Has round blade for clean stripping of outside sheath. With patented new mechanism for stripping with low force. Can strip 4 VVF types (2-core/3-core φ1.6 mm and 2-core/3-core 2 mm) without changing blade.

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder VVF (Merry), le numéro d'article est le suivant: VST-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VST-50.

Assistance technique