Référence fabricant: 340H-T
Marque: ARS
Prix: 29.66 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
340H-T
Product Type | Fraise pour filetage | Cutting Performance | 0.8 | Overall Length(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 65 | Blade thickness(mm) | 2.5 | JAN Code | 4965280668004 |
Trusco Code | 001-3196 | Mass(g) | 65 | Features | Hard chrome plated with soft grip. Long blade type craft scissors (multipurpose type scissors). |
Material | Blade: High carbon blade steel |
Vous vous trouvez sur la page de « Long Craft » (lame droite), le numéro d'article est le suivant: 340H-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 340H-T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles