Outil de découpe pour adhésif "Type assistance en T" pour tubes de papier adhésif OPP de 3 pouces (76mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HT50

Référence pièce
HT50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

23.34 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fixation Color Or et argent Color Details Silver
Width x Depth x Height(mm) 60×165×90 JAN Code 4901860105125 Trusco Code 443-8451
Mass(g) 215 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 125
Features Made of sturdy steel. Allows for easy tape cutting with one hand. Application OPP Tape Cutter Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes
Applicable Tape OPP tape Main Body Material Steel Blade material Stainless Steel
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Outil de découpe pour adhésif "Type assistance en T" pour tubes de papier adhésif OPP de 3 pouces (76mm), le numéro d'article est le suivant: HT50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HT50.

Assistance technique