Référence fabricant: 15.5H-N
Marque: SEKISUI JUSHI
Prix: 177.68 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15.5H-N
Product Type | Pour utilisation mécanique | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | Transparency | Tensile Strength(kg) | 143 | Paper Tube I.D. | 200mm |
Fracture Elasticity | 20 % or less | Thickness | 0.63mm | JAN Code | 4906648055548 |
Trusco Code | 382-7321 | Mass(g) | 10000 | Features | Features good band feed control and saves labor, utilizing Sekisui's unique technology and manufacturing method. |
Material | Polypropylene (PP) | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Bande PP pour machines d'emballage 12mm x 3000m x 0.63mm / 15.5mm x 2500m x 0.63mm, le numéro d'article est le suivant: 15.5H-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15.5H-N.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles