Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THC-02B-OD |
THC-04B-OD |
THC-13B-OD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 12 | 6 jours | 209 | 139 | 90 | 1.7 | 166 | 106 | 86 | 4989999232813 | 440-8047 | 170 | 1 pc. | ||
8.65 € | 12 | 7 jours | 298 | 207 | 100 | 4.3 | 246 | 165 | 96 | 4989999232844 | 440-8071 | 343 | 1 pc. | ||
18.11 € | 6 | 6 jours | 435 | 296 | 140 | 13.3 | 375 | 245 | 134 | 4989999232882 | 440-8110 | 780 | 1 pc. |
Loading...
Color | Autre | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | OD | Features | Stackable when lid is closed or removed. Lightweight and easy to carry. Pass-through box with full-flat surface. Can be used for many purposes in any applications. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles