Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ODC-30 |
ODC-50 |
ODC-70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Frontage (mm) | Top Panel Tolerance Load | Capacity (L) | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Stopper Material | Lid Material | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.84 € | 4 | 6 jours | Jusqu'à 500 | 100kg | 30 | 400×390×370 | 304×306×293 | 4989999233841 | 440-8471 | - | - | 1.94 | 1 pc. | ||
56.26 € | 4 | 7 jours | 501 à 700 | 100kg | 50 | 600×390×370 | 504×306×293 | 4989999233858 | 440-8489 | - | - | 2.71 | 1 pc. | ||
82.24 € | 4 | 9 jours | 701 à 900 | 200kg | 70 | 780×390×370 | 680×305×292 | 4989999233865 | 440-8497 | ABS | Polypropylene (PP) | 3.89 | 1 pc. |
Loading...
Depth(mm) | 301 à 400 | Height(mm) | 301 à 400 | Color | Olive Drab (OD) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Material | Polypropylene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Frontage(mm)
Top Panel Tolerance Load
Capacity(L)
External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles