• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaquette CERATIZIT HyperCoat

Plaquette CERATIZIT HyperCoat

Détails du produit:

Référence fabricant: CNMG120408EN-M50-CTCP125

Marque: OSG

Prix: 8.42

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CNMG120408EN-M50-CTCP125

Référence pièce
CNMG120408EN-M50-CTCP125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.42 €

10 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Turning work material Acier / Acier inoxydable / Fonte
Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre Nose R 0.8
Material type CTCP125 l 12.9 d 12.7
s 4.76 d1 5.16 Tool No. 8927044
Surface Treatment CVD Coating

Vous vous trouvez sur la page de Plaquette CERATIZIT HyperCoat, le numéro d'article est le suivant: CNMG120408EN-M50-CTCP125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CNMG120408EN-M50-CTCP125.

Assistance technique