Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Type | Aiguille à tracer de type crayon | Tip specifications | Pointe en carbure | Material | Main Body: Plastic; Tip: Ultra-Hard Tip |
---|---|---|---|---|---|
Application | Scribe Work | Features 1 | Has clip for convenient carry; scribing needle can be stored in the main body with knock mechanism; hardened steel carbide tip; can even scribe on glass etc.; wear resistant and does not chip; a high durability scribing needle which does not burr; tip angle: 50° |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles