Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
423164 |
423364 |
423764 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair material | Wire diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.72 € | 1 | 7 jours | Fil en acier | 0.3 | 4017359356524 | 442-5286 | 220 | ||
50.23 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | 0.3 | 4017359356517 | 442-5294 | 214 | ||
27.33 € | 1 | 6 jours | Fil en acier plaqué au laiton | 0.25 | 4017359356500 | 442-5308 | 218 |
Loading...
Product Type | Brosse de type à coupelle | Outer Diameter(mm) | 75 | Thread Diameter | M10(P1.5) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 | Compatible Grinder | For grindstone of 100 mm diameter | Features | High grade wire material is used with this cup brush for high efficiency work across a broad surface. This product has exceptional durability and a long lifespan. |
Application | For work sites in the welding industry, steel industry, shipbuilding industry, etc. For polishing steel and nonferrous metals, removal of welding burrs, slag and rust, peeling off paint, surface finishes, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Hair material
Wire diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles