• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé double polygonale pour écrou évasé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
612-8X10
612-16X18
612-17X19
612-30X32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

68.75 €

1 9 jours 1408×104000896025206439-425948

84.27 €

1 9 jours 20816×184000896025145439-4194176

85.57 €

1 6 jours 20817×194000896025152439-4208187

163.72 €

1 6 jours 30030×324000896025190439-4241645

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique