• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé à fourche double / 450 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
450N-4X5
450N-5X5.5
450N-6X7
450N/8RS
450N-8X9
450N-8X10
450N-12X13
450N-13X17
450N-21X22
450N-32X36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

10.61 €

1 Jour même

Stock

99.54×5Unité--4000896020683439-314712

18.22 €

1 6 jours 99.65×5.5Unité--4000896020706439-315513

15.92 €

1 6 jours 121.36×7Unité--4000896020713439-316317

176.98 €

1 6 jours -6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22Produit du jeu86×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×224000896020867439-3171956/set

16.00 €

1 6 jours 1398×9Unité--4000896020744439-319828

17.21 €

1 9 jours 140.18×10Unité--4000896020737439-318030

21.94 €

1 9 jours 172.712×13Unité--4000896020386439-293161

28.98 €

1 6 jours 205.513×17Unité--4000896020423439-2949101

40.09 €

1 6 jours 23821×22Unité--4000896020522439-3015187

80.95 €

1 6 jours 343.232×36Unité--4000896020638439-3091598

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Assistance technique