Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 9,5 mm)

Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 9,5 mm)

Détails du produit:

Référence fabricant: 880ZN-1

Marque: HAZET

Prix: 632.92

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

880ZN-1

Référence pièce
880ZN-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

632.92 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Details Type ZN-1 Set Content(Point) 16
JAN Code 4000896041992 Trusco Code 439-5492 Mass(g) 1,740/set
Features Suitable for industrial machinery and all types of automotive and general equipment. Knurling round socket circumference reduces loss of grip due to oil when tightening by hand. Chrome vanadium with unique heat treatment technology gives a socket with extreme strength and grip that can stand up to heavy use. Handle Contents Ratchet Handle (8816P), Extension Bar (126, 254 mm), T-Type Slide Handle (198 mm), Universal Joint Socket Contents(mm) Hexagon: 8 Double Hex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 880ZN-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 880ZN-1.

Assistance technique