Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1017-8 |
868 |
868-16 |
8821-12 |
917-5 |
918-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.12 € | 1 | 6 jours | Concave/Convex 19.0 | 200 | Insertion Angle 19.0 mm | 4000896002016 | 439-2396 | 685 | ||
46.83 € | 1 | 6 jours | Concave/Convex 6.35 | 147 | Insertion Angle 6.35 mm | 4000896038794 | 439-4828 | 55 | ||
62.43 € | 1 | 6 jours | Concave/Convex 6.35 | 402 | Insertion Angle 6.35 mm | 4000896076727 | 439-4836 | 168 | ||
51.64 € | 1 | 10 jours | Concave/Convex 9.5 | 304 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896042326 | 439-5590 | 238 | ||
46.42 € | 1 | 9 jours | Concave/Convex 12.7 | 123 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046386 | 439-6677 | 190 | ||
95.85 € | 1 | 6 jours | Concave/Convex 12.7 | 575 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046423 | 439-6693 | 800 |
Loading...
Set Product | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Type de pièce de raccordement |
---|---|---|---|---|---|
Features | Socket extension tool. It fully uses the socket capability without rattling. Less susceptible to distortion and very durable. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles