Joint universel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1021
869
920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

190.30 €

1 9 jours Concave/Convex 19.01054000896002054439-2418557

51.72 €

1 8 jours Concave/Convex 6.3536.54000896038824439-484425

89.46 €

1 9 jours Concave/Convex 12.7704000896046515439-6731143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Joint universel pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 4 Sq.
Features Used to connect tools such as sockets or ratchets to difficult-to-reach, confined locations that you cannot access directly. Short type that conveniently allows for a wide range of motion. You can make full use of the sockets capabilities without causing it to wobble.

Assistance technique