• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,35 mm)

Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,35 mm)

Détails du produit:

Référence fabricant: 863S

Marque: HAZET

Prix: 120.26

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

863S

Référence pièce
863S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.26 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (mm) 6.35
Overall length (L dimension)(mm) 115 The Number of Teeth(sheet) 20 JAN Code 4000896038626
Trusco Code 439-4771 Mass(g) 75 Features A ratchet with a quick release push button. Includes a resin grip to prevent the hand from slipping, and makes it easy to apply gentle, manual force. Although the gear number composition prioritizes load capacity, the light feel of the gear is very popular.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,35 mm), le numéro d'article est le suivant: 863S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 863S.

Assistance technique