Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8814 |
914-15 |
914-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.02 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 250 | 4000896042036 | 439-5506 | 209 | ||
140.47 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 396 | 4000896046027 | 439-6561 | 716 | ||
153.97 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 472 | 4000896046041 | 439-6570 | 847 |
Loading...
Set Product | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Features | The head inserted by the hinge joint can be freely turned. This product is ideal for when ratchet heads don't fit or when work is performed in a tight space or awkward turning angle. A plastic grip is included to prevent slipping in the hand and allow for easy application of power. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles