Extracteur rapide d'attaches (3 griffes, de profil bas)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1786F-13
1786F-20
1786F-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

461.89 €

1 6 jours 13010029.44000896133529439-25581500

627.75 €

1 6 jours 20015049.04000896133567439-25744200

1,080.13 €

1 6 jours 25020073.54000896133574439-25827000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Details Type 3 pc claw / thin claw
Features Thin claw-type three-arm universal puller. Sliding arm can be fixed at desired location to align with work at the push of a button. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Lubrication is not required for this nitrided super-steel. Material Dedicated Special Steel

Assistance technique