Presse à mandriner Hinode

Presse à mandriner Hinode

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABP-0
ABP-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Table Size
(mm)
Table Depth
(mm)
Rack Dimensions
(mm)
Lever Size
(mm)
When rack pressure is 30 kg
(kg)
When rack pressure is 50 kg
(kg)
When rack pressure is 70 kg
(kg)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

283.41 €

1 6 jours 100102X2309019X190φ13x24843472310134940179001018112-67099

459.64 €

1 6 jours 115128X27010525X242φ16X32048681011344940179001025112-671715

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Hand-push pressure pressing prevents opposite part from getting damaged during knocking bushings, inserting bearings or pulling out knock-pins.

Assistance technique