Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HD-4 |
HD-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Included ring bore diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.77 € | 1 | 9 jours | 105 | 20 | 14500 | 15 | 4571136831043 | 412-8681 | 150 | ||
78.88 € | 1 | 6 jours | 125 | 20.0・22.0 | 12200 | 20 (hole diameter 22 only) | 4571136831050 | 412-8699 | 206 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à rebord | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage | Blade thickness(mm) | 2 | Tip Height(mm) | 7 |
Features | It is a long-life blade that balances sharpness and safety. | Application details | Ideal for secondary concrete materials, bricks, stone materials, and roof tiles. | Base Metal Material | Manganese Steel |
Chip Material | Diamond Abrasive Grain |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Included ring bore diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles