Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
30669
Référence pièce
|
---|
30669 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Bag (10 Sheets) |
Loading...
Material | Plastique | Product Type | Option type léger | Other | Option |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Material | Polystyrene | Width dimension(mm) | 75 | Depth(mm) | 420 |
Height Dimension(mm) | 150 | JAN Code | 4904625751575 | Trusco Code | 295-6519 |
Mass(kg/bag) | 1.5 | Specifications(mm) | Plate Thickness 1.2 | Material | Polystyrene |
Amount Of Content | 1 Bag (10 Sheets) |
Vous vous trouvez sur la page de Séparations PS x 10, le numéro d'article est le suivant: 30669.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30669.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles