Référence fabricant: RH6012
Marque: ISHIKAWA METAL
Prix: 115.39 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RH6012
Lead Free | × | Wire diameter(mm) | 1.2 | Product Type | Soudure de filetage |
---|---|---|---|---|---|
Flux (With Resin) | Entrée | Fusing point(°C) | 183~190 | JAN Code | 4562155670164 |
Trusco Code | 116-6620 | Mass(g) | 1000 | Features | A Class B shatterproof flux-cored solder with high reliability. Because the product has no slits, it can process up to φ0.2 mm wire diameter and thus is ideal for precision electronic components. Even when stored for a long time, there will be almost no moisture absorption deterioration of flux and the residue will be insulated well. Generates very little smoke and almost no odor. |
Application | Wiring and connection for electric and electronic devices. | Material | Alloy Composition: Tin Proportion 60%, Zinc 40% | Flux | MIL-RA Class, JIS B Class |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Thread Solder Super Rosin 60GXB, le numéro d'article est le suivant: RH6012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RH6012.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles