Fraise planétaire HY-PRO, support TMC (1 cannelure / type standard) PNTC-TMC

Fraise planétaire HY-PRO, support TMC (1 cannelure / type standard) PNTC-TMC
[Specifications]
· Shape: Thread cutting holder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNTC-TMC12-2
PNTC-TMC16-3
PNTC-TMC16-3-124/001
PNTC-TMC20-2
PNTC-TMC20-2LH
PNTC-TMC20-3
PNTC-TMC25-4-124/002
PNTC-TMC25-5
PNTC-TMC25-5-124/004
PNTC-TMC25-5LH
PNTC-TMC32-5
PNTC-TMC32-6B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Overall Length
(mm)
Underneck length ℓn
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Tip Size Tool No.

150.58 €

1 6 jours Pour droitiers7012128.911.51/4"7710112

165.21 €

1 6 jours Pour droitiers90221613.6173/8"7710123

209.08 €

1 6 jours Pour droitiers9120.51612.215.53/8"7710023

166.83 €

1 6 jours Pour droitiers8520208.911.51/4"7710132

166.83 €

1 6 jours Pour gauchers8520208.911.51/4"7710232

180.92 €

1 6 jours Pour droitiers95432016.6203/8"7710133

260.54 €

1 6 jours Pour droitiers88302513.4181/2"7710044

209.08 €

1 6 jours Pour droitiers110522524305/8"7710145

260.54 €

1 6 jours Pour droitiers98402519255/8"7710045

209.08 €

1 6 jours Pour gauchers110522524305/8"7710245

237.79 €

1 6 jours Pour droitiers120583231375/8"7710155

236.17 €

1 6 jours Pour droitiers115533227353/4"B7710156

Loading...

  1. 1

Informations de base

With/without Oil Hole Available

Assistance technique