Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (d2) Diamètre de col (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.21 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 60 | 3 | 4 | 01-00668-03001 | 0.6 | 0.56 | ||
60.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 60 | 4 | 4 | 01-00668-04001 | 0.8 | 0.76 | |
61.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 60 | 5 | 4 | 01-00668-05011 | 1 | 0.95 | |
64.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 60 | 10 | 4 | 01-00668-05013 | 1 | 0.95 | |
46.73 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 2 | 60 | - | 4 | 01-00668-05001 | 1 | - | ||
55.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 60 | 7.5 | 4 | 01-00668-07511 | 1.5 | 1.45 | |
64.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 1.1 | 60 | 15 | 4 | 01-00668-07513 | 1.5 | 1.45 | |
59.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 3 | 60 | - | 4 | 01-00668-07501 | 1.5 | - | |
52.26 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.5 | 60 | 10 | 4 | 01-00668-10011 | 2 | 1.94 | ||
55.42 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.5 | 60 | 20 | 4 | 01-00668-10013 | 2 | 1.94 | ||
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 60 | - | 4 | 01-00668-10001 | 2 | - | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 60 | 15 | 6 | 01-00668-15011 | 3 | 2.85 | |
79.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.5 | 2.5 | 70 | 30 | 6 | 01-00668-15013 | 3 | 2.85 | |
54.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 60 | - | 6 | 01-00668-15001 | 3 | - | |
72.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 80 | 20 | 6 | 01-00668-20011 | 4 | 3.8 | |
86.24 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 90 | 40 | 6 | 01-00668-20013 | 4 | 3.8 | ||
61.75 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 70 | - | 6 | 01-00668-20001 | 4 | - | ||
87.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3.5 | 80 | 25 | 6 | 01-00668-25011 | 5 | 4.8 | |
101.26 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.5 | 100 | 50 | 6 | 01-00668-25013 | 5 | 4.8 | ||
66.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 80 | - | 6 | 01-00668-25001 | 5 | - | |
89.40 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 90 | 30 | 6 | 01-00668-30011 | 6 | 5.8 | ||
117.27 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 120 | 60 | 6 | 01-00668-30013 | 6 | 5.8 | ||
75.18 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 90 | - | 6 | 01-00668-30001 | 6 | - | ||
130.70 € | 1 | 6 jours | 4 | 16 | 90 | - | 8 | 01-00668-40001 | 8 | - | ||
110.63 € | 1 | 6 jours | 5 | 20 | 100 | - | 10 | 01-00668-50001 | 10 | - | ||
144.16 € | 1 | 6 jours | 6 | 24 | 110 | - | 12 | 01-00668-60001 | 12 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | R Precision(μm) | 0.01~-0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles