Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.94 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 15 | 70 | 6 | ||
171.90 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 20 | 80 | 8 | ||
223.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 25 | 90 | 10 | ||
223.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 25 | 90 | 10 | ||
290.64 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 30 | 100 | 12 | ||
290.64 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 30 | 100 | 12 | ||
290.64 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 30 | 100 | 12 | ||
580.16 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 40 | 110 | 16 | ||
580.16 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 40 | 110 | 16 | ||
580.16 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 40 | 110 | 16 | ||
580.16 € | 1 | 6 jours | 16 | 4 | 40 | 110 | 16 | ||
915.59 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 45 | 120 | 20 | ||
915.59 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 45 | 120 | 20 | ||
915.59 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 45 | 120 | 20 | ||
915.59 € | 1 | 6 jours | 20 | 4 | 45 | 120 | 20 | ||
1,390.57 € | 1 | 6 jours | 25 | 2 | 50 | 130 | 25 | ||
1,390.57 € | 1 | 6 jours | 25 | 3 | 50 | 130 | 25 | ||
1,390.57 € | 1 | 6 jours | 25 | 4 | 50 | 130 | 25 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | R Precision(μm) | 0~-0.05 | Outer Diameter Tolerance φD(mm) | 0~-0.05 |
Material | Z10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles